igus 推出新型無 PTFE 的 3D 列印樹脂,耐磨性提升高達 122 倍。
29 12 月, 2025
iglidur i2000 比標準列印材料更耐用,是醫療器材的理想選擇。
就在 Compamed medical 展覽,igus 推出了不含 PTFE 的新型 3D 列印樹脂,並已成功通過 96 種關鍵 PFAS 測試:iglidur i2000 非常適合 3D 列印耐磨的動態零件,例如醫療設備中的齒輪 。與標準樹脂相比,新材料的耐磨性提高了 122 倍。
許多實驗室技術、診斷設備和手術機器人製造商使用 3D 列印機生產塑膠零件,例如微型齒輪、旋轉閥門或旋轉桿,這可幫助您節省時間和金錢。問題:許多列印材料都含有所謂的 PFAS 化學品。由於對人類和環境有潛在風險,歐盟未來可能會限制這些產品。igus 積層製造主管 Jonas Burk 表示:「 因此,許多敏感行業(例如醫療技術)的製造商已經在尋找 3D 列印的替代材料。」其中一種替代材料就是我們的新型 iglidur i2000,不含任何濃度超過 0.1% 的 96 種被認為至關重要的 PFAS 物質。
不含 PTFE 的自潤滑效果
這種新型 3D 列印材料是一種液態光敏合成樹脂,SLA 和 DLP 列印機利用紫外光逐層固化,從而製造出三維塑膠物件。Jonas Burk 表示:「有了 iglidur i2000,您就能以最高的精度列印出表面平滑的零件,其品質可媲美射出成型,這種材料非常適用於移動和摩擦負載部件,例如小型驅動齒輪、齒輪箱或軸承襯套。典型的 igus 特點是免潤滑材料,固體潤滑劑與樹脂結合,可達到低摩擦與衛生的乾式運行,無需上油。igus 先前使用 PTFE 來實現自潤滑效果,而 iglidur i2000 則使用了不含 PTFE 的替代品。因此,客戶可以像往常一樣列印零組件,而無需擔心 PFAS 法規。」
耐磨性是標準樹脂的 122 倍
事實證明,iglidur i2000 具有極佳的彈性和耐用性,抗拉強度為 74MPa,可確保穩定性,而邵氏硬度 D 80 則確保了高耐磨性,這種材料也具有良好的耐熱性,它可承受 -20°C 至 100°C 的連續溫度,甚至短時間內可達 140°C。在測試實驗室中,iglidur i2000 證明了其高耐磨性,不鏽鋼試樣以每秒 0.5 公尺的速度在樹脂表面移動,表面壓力為 1.4MPa。磨損率從標準樹脂是 63.97µ/km 降至僅 0.52µ/km,這相當於提高了 122 倍的耐磨性。這些數值強調了不含 PTFE 的 3D 材料 i2000 在高機械負載下的卓越耐用性和耐磨性。
有關新型樹脂的更多資訊: iglidur® i2000,3D 列印樹脂
圖片說明:

圖片 PM6325-1 igus 開發了一種極其耐磨的列印樹脂 iglidur i2000,用於生產醫療技術領域的無 PTFE 零組件。(來源:igus SE & Co. KG)