igus 推出緊湊型電動伸縮滑軌
8 9 月, 2025
drylin NTM-45 結合了滑軌、馬達和控制系統,可在有限空間內實現簡單的自動化
從服務機器人到醫療技術到車輛設備:消費者正在習慣自動化運動控制系統。為了在狹窄的安裝空間內實現這些目標, igus 開發了新型、低維護的電動伸縮式滑軌 drylin NTM-45。
igus 設計了新型伸縮滑軌 drylin NTM-45 ,因此它可以在空間有限的情況下使用 。該系統的高度僅為 42 毫米,寬度為 45 毫米,寬度在 150 至 500 毫米之間,具體取決於設計,最大延展長度達 500mm。drylin 線性滑軌和驅動技術產品經理 Michael Hornung 說道:「由於其緊湊型驅動器和具有節省空間的馬達連接,該解決方案適用於狹小的安裝空間,而傳統帶有獨立馬達和控制系統的線性滑軌會顯得太大。」
由於其緊湊的設計和 100% 可完全伸展,drylin NTM-45 可廣泛用於各行各業。在醫療技術中,它可以用在儲存和分配藥品的移動手推車等設備中找到,尤其是在實驗室或醫院等無菌環境中。Michael Hornung 說道:「免潤滑機制是專門為衛生應用而設計的。」電動伸縮滑軌也非常適合用於汽車和房車。無論是滑動扶手、後照鏡或監控系統,drylin NTM-45 都能讓車輛更靈活、更舒適,由於採用鋁和工程塑膠零組件,該系統的重量非常輕。另一個應用領域是服務機器人。drylin NTM-45 與可編程控制系統結合,可實現餐飲業的自主配送,例如抽屜的自動開啟和關閉。
免潤滑伸縮滑軌衛生且維護成本低
除了結構緊湊、應用範圍廣泛之外,新型 drylin NTM-45 系統的另一個優點是不需要傳統的滾動軸承和潤滑劑。陽極氧化鋁規格和塗有 iglidur IC-05 工程塑膠的鋁製中心導軌確保低摩擦和耐磨耗乾式運行,而 dryspin 高導程螺桿則提高了機構的平穩運行和耐用性。灰塵和污垢不會積聚,從而實現免保養、安全和衛生的運行。
” drylin NTM-45 不只是一個產品,而是一個完整的解決方案 “
設計師可以從 igus 的各種馬達中進行選擇。 drylin E 系列包括步進馬達、直流馬達和 EC/BLDC 馬達。 drylin D1 馬達控制系統,使用者可以透過 WLAN 或 LAN 輕鬆編輯運動序列,並靈活調整速度和加速度等參數。Michael Hornung 總結:「「drylin NTM-45 伸縮式滑軌不僅僅是一款產品,而是一個完整的解決方案,它簡化了工作流程並提高了最終產品的可靠性。」
圖片說明:

圖片 PM2725-1
由於其緊湊的設計和 100% 可完全伸展, drylin NTM-45 廣泛應用於各個行業:從用於儲存和分配藥品的移動手推車到汽車和房車。(來源:igus GmbH)