線性滑台
法國奢華時尚品牌 DIOR 的櫥窗每年都讓數十萬人著迷,他們所沒有看到的:為了營造冬季魔術, 設計師必須克服許多挑戰,例如為移動的人偶尋找在嚴寒中也能運作的電動調節系統。igus 的線性滑台具有良好耐候性且免潤滑,讓聖誕魔術完美呈現、亮眼登場。
igus 的新型 drylin 控制元件使這一切成為可能。緊湊型 drylin DLE-CU-9 無需繁瑣的佈線,也無需單獨的控制系統和 IT 系統,從而加快了量產機的調試和原型機的開發,它也是一個功能齊全的簡單自動化任務解決方案。控制元件可以在任何地方快速投入使用,黑盒子就像平裝書一樣小巧,重量只有 645 克,因此很容易攜帶。使用者只需在使用地點連接電源和步進馬達即可。可透過步進開關,以 1.1 至 4A 的八級電流調整不同馬達尺寸的運轉電流。此外,還有一個用於切換 24V 和 48V 工作電壓的轉換開關,可調節不同的馬達轉速。
無論是在自動化工件處理、物流中的托盤系統或可調式組裝裝置中:需要使用堅固的線性滑台進行自動調節任務的設計師經常會浪費寶貴的時間來整合馬達和控制系統。為了避免這種情況, igus 開發了 drylin SLX-8060——一種帶有電動 dryspin 螺桿驅動的新型即裝即用線性滑台。其負載能力高達 600 公斤,非常適合物流、機器人和包裝技術中的元件製造應用。