線性滑軌
無論是在自動化工件處理、物流中的托盤系統或可調式組裝裝置中:需要使用堅固的線性滑台進行自動調節任務的設計師經常會浪費寶貴的時間來整合馬達和控制系統。為了避免這種情況, igus 開發了 drylin SLX-8060——一種帶有電動 dryspin 螺桿驅動的新型即裝即用線性滑台。其負載能力高達 600 公斤,非常適合物流、機器人和包裝技術中的元件製造應用。
igus 為 drylin W 系列開發了具有滾輪回縮系統的新型混合滾輪軸承,其精巧的設計將平穩運行與重負載性能完美結合。,混合滾輪軸承的雙重功能 – 順暢且堅固 – 源自於其特殊設計:軸承由一個鋁製外殼組成,其中引導滾輪。壓縮彈簧以預定義的預緊力將滾輪導引在導軌上。外殼中還整合了一個由堅固的高性能工程塑膠製成的滑動軸承,當線性滑塊在導軌上的四個混合滾輪軸承上空載移動時,滾柱承受運動。這意味著安裝在滑塊上的物體(例如火車車廂的台階)能以特別平滑的方式進行調整,實現低摩擦,每個軸承的負載最高可達 7.5 公斤。
數十年來,PFAS 和 PTFE(PFAS 家族的一員)一直存在於全球許多產品中,無論是平底鍋、鞋子或軟管。正因為有了它們,自潤軸承等產品才能在沒有潤滑的情況下進行乾式運行。然而,有機氟化合物的分解速度非常緩慢,會對人類和自然造成危害,有關可能實施禁令的討論在業界造成不確定性。身為動態應用免潤滑高性能工程塑膠的先驅,igus 很早就意識到這項挑戰,並已經開發出不含 PTFE 的材料。
從服務機器人到醫療技術到車輛設備:消費者正在習慣自動化運動控制系統。為了在狹窄的安裝空間內實現這些目標, igus 開發了新型、低維護的電動伸縮式滑軌 drylin NTM-45。該系統的高度僅為 42 毫米,寬度為 45 毫米,寬度在 150 至 500 毫米之間,具體取決於設計,最大延展長度達 500mm。