關鍵字:

drylin

可靠的線性技術,讓您在聖誕節期間享受無停機的歡樂體驗

發佈於: 23 2 月, 2026

法國奢華時尚品牌 DIOR 的櫥窗每年都讓數十萬人著迷,他們所沒有看到的:為了營造冬季魔術, 設計師必須克服許多挑戰,例如為移動的人偶尋找在嚴寒中也能運作的電動調節系統。igus 的線性滑台具有良好耐候性且免潤滑,讓聖誕魔術完美呈現、亮眼登場。

查看更多...

igus 的新型控制元件加速了原型開發

發佈於: 9 2 月, 2026

igus 的新型 drylin 控制元件使這一切成為可能。緊湊型 drylin DLE-CU-9 無需繁瑣的佈線,也無需單獨的控制系統和 IT 系統,從而加快了量產機的調試和原型機的開發,它也是一個功能齊全的簡單自動化任務解決方案。控制元件可以在任何地方快速投入使用,黑盒子就像平裝書一樣小巧,重量只有 645 克,因此很容易攜帶。使用者只需在使用地點連接電源和步進馬達即可。可透過步進開關,以 1.1 至 4A 的八級電流調整不同馬達尺寸的運轉電流。此外,還有一個用於切換 24V 和 48V 工作電壓的轉換開關,可調節不同的馬達轉速。

查看更多...

透過多種連接選擇實現快速組裝:drylin 線性滑台 SLX 可承受高達 600 公斤的負載

發佈於: 2 12 月, 2025

無論是在自動化工件處理、物流中的托盤系統或可調式組裝裝置中:需要使用堅固的線性滑台進行自動調節任務的設計師經常會浪費寶貴的時間來整合馬達和控制系統。為了避免這種情況, igus 開發了 drylin SLX-8060——一種帶有電動 dryspin 螺桿驅動的新型即裝即用線性滑台。其負載能力高達 600 公斤,非常適合物流、機器人和包裝技術中的元件製造應用。

查看更多...

二合一世界首創: drylin W 混合滾輪軸承兼具平穩運行和重負載能力

發佈於: 24 11 月, 2025

igus 為 drylin W 系列開發了具有滾輪回縮系統的新型混合滾輪軸承,其精巧的設計將平穩運行與重負載性能完美結合。,混合滾輪軸承的雙重功能 – 順暢且堅固 – 源自於其特殊設計:軸承由一個鋁製外殼組成,其中引導滾輪。壓縮彈簧以預定義的預緊力將滾輪導引在導軌上。外殼中還整合了一個由堅固的高性能工程塑膠製成的滑動軸承,當線性滑塊在導軌上的四個混合滾輪軸承上空載移動時,滾柱承受運動。這意味著安裝在滑塊上的物體(例如火車車廂的台階)能以特別平滑的方式進行調整,實現低摩擦,每個軸承的負載最高可達 7.5 公斤。

查看更多...

igus 推出緊湊型電動伸縮滑軌

發佈於: 8 9 月, 2025

從服務機器人到醫療技術到車輛設備:消費者正在習慣自動化運動控制系統。為了在狹窄的安裝空間內實現這些目標, igus 開發了新型、低維護的電動伸縮式滑軌 drylin NTM-45。該系統的高度僅為 42 毫米,寬度為 45 毫米,寬度在 150 至 500 毫米之間,具體取決於設計,最大延展長度達 500mm。

查看更多...