關鍵字:

iglidur

具有射出成型品質的 3D 列印零件:igus 擴大列印線材產品範圍

發佈於: 9 3 月, 2026

相較於標準 3D 列印材料,igus 不含 PTFE 的新型 3D 列印線材的耐磨係數提升 100 倍。如果需要由高性能工程塑膠製成的耐磨零件,igus 可提供 50 多種射出成型材料以滿足不同應用需求。3D 列印服務可用於經濟高效地快速生產特殊形狀的零組件、原型或小批量產品。igus 已將 iglidur i190PF 添加到其 3D 列印線材系列中,客戶現在可以透過 3D 列印輕鬆獲得極其堅固、耐磨且不含 PTFE 的零組件。

查看更多...

與 igus 一起挑戰世界最盛大的太陽能拉力賽

發佈於: 2 2 月, 2026

藉由太陽能挑戰極限沙漠旅程!來自亞琛工業大學和亞琛應用科技大學的 Sonnenwagen 團隊證明了其可行性,學生們使用 igus 免潤滑、高性能工程塑膠製成的輕量化、堅固零件,打造了一輛太陽能汽車,並接受了終極挑戰:2025 年普利司通世界太陽能車挑戰賽在橫越澳洲的 3,000 公里路線上,團隊一路奮戰,最終獲得第四名。結合德國卓越工程與永續移動,創造真正的勝利。

查看更多...

輕鬆節省空間:igus 推出緊湊型轉盤軸承

發佈於: 12 1 月, 2026

igus 推出新型 PRT-04 轉盤軸承的緊湊型版本,為中等負載下的精準旋轉運動提供節省空間的解決方案。機器設計更高效,安裝空間更大,由於滑動零件採用免潤滑高性能工程塑膠,軸承免維護和耐腐蝕,非常適合安裝空間有限的現代機器。與先前的 PRT-01 系列相比,緊湊型版本扁平約 50%,重量減輕 60%,成本效益提高 20% ,對於動態應用和模組化機器設計具有決定性優勢。由於軸承透過外環螺栓固定在心軸上,因此組裝也更加容易。

查看更多...

igus 推出新型無 PTFE 的 3D 列印樹脂,耐磨性提升高達 122 倍。

發佈於: 29 12 月, 2025

許多列印材料都含有所謂的 PFAS 化學品。由於對人類和環境有潛在風險,歐盟未來可能會限制這些產品。 因此,許多敏感行業(例如醫療技術)的製造商已經在尋找 3D 列印的替代材料。其中一種替代材料就是我們的新型 iglidur i2000,不含任何濃度超過 0.1% 的 96 種被認為至關重要的 PFAS 物質。這種新型 3D 列印材料是一種液態光敏合成樹脂,SLA 和 DLP 列印機利用紫外光逐層固化,從而製造出三維塑膠物件。

查看更多...

現已投入彈性生產:igus 推出全新耐用型導輪、滑輪和滾輪保護套

發佈於: 17 11 月, 2025

新型 igus 導輪、滾輪保護套和滑輪由免潤滑和耐用的高性能工程塑膠製成,在眾多應用中是傳統金屬同類產品的經濟實惠替代品。免潤滑和耐磨耗的 iglidur 滾輪的產品使用壽命比 POM 或 PA 製材質的解決方案長達六倍。

查看更多...

技術至上,毫不妥協:igus 在 K 德國杜塞道夫橡塑膠展上推出全新不含 PTFE 且通過 PFAS 測試的新產品

發佈於: 11 11 月, 2025

數十年來,PFAS 和 PTFE(PFAS 家族的一員)一直存在於全球許多產品中,無論是平底鍋、鞋子或軟管。正因為有了它們,自潤軸承等產品才能在沒有潤滑的情況下進行乾式運行。然而,有機氟化合物的分解速度非常緩慢,會對人類和自然造成危害,有關可能實施禁令的討論在業界造成不確定性。身為動態應用免潤滑高性能工程塑膠的先驅,igus 很早就意識到這項挑戰,並已經開發出不含 PTFE 的材料。

查看更多...

3D 列印高精度耐用齒輪,產品使用壽命延長五倍

發佈於: 18 8 月, 2025

齒輪是許多機械系統的核心。它們驅動機器,使機器人能夠進行精確的運動,並且對於變速箱和自動販賣機來說是必不可少的。客製且耐用的齒輪需求日益增加。為此,igus 現已開發出一種用於 DLP 光固化列印技術的新型 3D 列印樹脂 iglidur i4000,這種創新材料是專門針對齒輪的特殊要求而設計的。與傳統的 3D 列印樹脂相比,它的斷裂伸長率高出 13倍,產品使用壽命長 5 倍。

查看更多...

igus 推出不含 PTFE 的耐磨損自潤軸承系列

發佈於: 8 5 月, 2025

適逢漢諾威工業展, igus 宣布了一項突破:科隆的材料開發人員已成功從 iglidur G、 iglidur X 和 iglidur H 系列中生產出成熟的聚合物乾式自潤軸承,這些軸承可用於世界各地的機器、系統和車輛,且不含 PTFE。對於許多公司來說,這是一個好消息,因為 PFAS 法規可能會更加嚴格,甚至可能被禁止,因此他們正在尋找尋找未來替代方案。

查看更多...