關鍵字:

igus

節省空間、耐磨損、抗靜電:適用於無塵室的緊湊型拖鏈 e-skin soft ESD

發佈於: 3 3 月, 2026

對電動車和人工智慧的需求不斷增長,因此需要越來越多的鋰電池和微晶片。微小的靜電電荷(ESD)肉眼不可見,但會損壞半導體和電子產品生產中的敏感產品。因此,在這些產品附近使用的所有機器零組件都必須具備抗靜電功能。然而,在佈線階段往往難以滿足此條件,因為多數佈線材料通常不具備抗靜電功能。為了解決這個難題,igus 開發了一種新型與無塵室兼容的 e-skin soft ESD 無塵室柔軟型浪管,這是一種緊湊型拖鏈,由於材料中添加了特殊添加劑,因此既耐磨又抗靜電。

查看更多...

可靠的線性技術,讓您在聖誕節期間享受無停機的歡樂體驗

發佈於: 23 2 月, 2026

法國奢華時尚品牌 DIOR 的櫥窗每年都讓數十萬人著迷,他們所沒有看到的:為了營造冬季魔術, 設計師必須克服許多挑戰,例如為移動的人偶尋找在嚴寒中也能運作的電動調節系統。igus 的線性滑台具有良好耐候性且免潤滑,讓聖誕魔術完美呈現、亮眼登場。

查看更多...

igus 的新型控制元件加速了原型開發

發佈於: 9 2 月, 2026

igus 的新型 drylin 控制元件使這一切成為可能。緊湊型 drylin DLE-CU-9 無需繁瑣的佈線,也無需單獨的控制系統和 IT 系統,從而加快了量產機的調試和原型機的開發,它也是一個功能齊全的簡單自動化任務解決方案。控制元件可以在任何地方快速投入使用,黑盒子就像平裝書一樣小巧,重量只有 645 克,因此很容易攜帶。使用者只需在使用地點連接電源和步進馬達即可。可透過步進開關,以 1.1 至 4A 的八級電流調整不同馬達尺寸的運轉電流。此外,還有一個用於切換 24V 和 48V 工作電壓的轉換開關,可調節不同的馬達轉速。

查看更多...

igus 擴展 readycable 預裝配電纜產品組合,推出適用於工業相機技術的新型電纜

發佈於: 5 1 月, 2026

igus 正在擴大其適用於工業動態應用的預裝配電纜系列。新產品是用於 Keyence 基恩斯系統的預裝配電纜,Keyence 基恩斯是世界領先的自動化和檢測儀器解決方案製造商之一。設計人員可以使用即裝即用原理將預裝配電纜連接到移動式高速攝影機,使其更加安全可靠,無需耗時且容易出錯的內部設計。

查看更多...

1,500 個生產應用:igus 為自己的工廠以及 Automatica 機器人及自動化技術展覽帶來低成本自動化

發佈於: 22 12 月, 2025

高效率、經濟高效、適合日常使用:從協作機器人到 AGV 無人搬運車,機器人可以執行單調的任務並減輕員工的負擔。更少的繁瑣任務、更快的流程和更高的效率:工程塑膠專家 igus 在自己的生產和物流中實施廣泛的自動化。目前已有超過 1,500 種應用投入使用,例如協作機器人、自駕車、並聯式機械手臂等,數量每天都在增加。這表示:自動化不一定昂貴或複雜。

查看更多...

igus 全新自潤式滾珠軸承讓無塵室更安全

發佈於: 17 12 月, 2025

igus 在其半導體製造和電池生產的產品組合中新增了耐磨 xiros 滾珠軸承。除了拖鏈之外,igus 現在也提供由耐磨高性能塑膠製成的無塵室專用滾珠軸承。xiros 滾珠軸承系列中的全新工程塑膠軸承滿足無塵室生產的最高要求,它們是專為電池生產和半導體產業的敏感環境而開發,例如用於輸送滾輪。新型滾珠軸承具有高耐磨和抗化性,同時大幅減少了粉塵排放。

查看更多...

igus 憑藉永續港口解決方案榮獲「年度海事創新獎」

發佈於: 9 12 月, 2025

igus iMSPO 全程移動式岸電系統為現代港口的挑戰提供了創新的解決方案,該系統符合 IEC 80005-1 等技術安全規範標準,可協助客戶克服基礎設施的限制和操作上的複雜要求。由於船舶體積越來越大,港口面臨著為每艘船舶提供以固定式岸電坑連接電力的艱鉅任務。igus 開發了適用於港口的 iMSPO 全程移動式岸電系統,可根據船舶在泊位的位置靈活移動,該系統可讓船舶停靠港口時關閉柴油引擎,改用更環保的岸電,從而大幅減少二氧化碳排放量。igus 在促進永續和靈活的港口營運方面發揮了核心作用,榮獲「年度海事創新獎」。

查看更多...

透過多種連接選擇實現快速組裝:drylin 線性滑台 SLX 可承受高達 600 公斤的負載

發佈於: 2 12 月, 2025

無論是在自動化工件處理、物流中的托盤系統或可調式組裝裝置中:需要使用堅固的線性滑台進行自動調節任務的設計師經常會浪費寶貴的時間來整合馬達和控制系統。為了避免這種情況, igus 開發了 drylin SLX-8060——一種帶有電動 dryspin 螺桿驅動的新型即裝即用線性滑台。其負載能力高達 600 公斤,非常適合物流、機器人和包裝技術中的元件製造應用。

查看更多...

現已投入彈性生產:igus 推出全新耐用型導輪、滑輪和滾輪保護套

發佈於: 17 11 月, 2025

新型 igus 導輪、滾輪保護套和滑輪由免潤滑和耐用的高性能工程塑膠製成,在眾多應用中是傳統金屬同類產品的經濟實惠替代品。免潤滑和耐磨耗的 iglidur 滾輪的產品使用壽命比 POM 或 PA 製材質的解決方案長達六倍。

查看更多...

一體式設計:E1 拖鏈適用於特別緊湊的安裝空間

發佈於: 4 11 月, 2025

igus 為單一電纜開發靈活且強大的拖鏈系統-試驗計劃招募設計師。無論是食品自動販賣機、實驗室設備或電動門:每當空間有限時,設計師通常會省去單一動態電纜的拖鏈引導——這會帶來電纜損壞的風險,並帶來不必要的維護成本。igus 推出了一款採用高性能工程塑膠製成的新型一體成型、特別緊湊的拖鏈,旨在解決這一問題。由於該產品目前仍處於設計研究階段,igus 正在尋找有意願的公司,希望在試驗計劃中使用拖鏈系統,並將其進一步開發為批量生產。

查看更多...