透過多種連接選擇實現快速組裝:drylin 線性滑台 SLX 可承受高達 600 公斤的負載

2 12 月, 2025

配備螺桿驅動的即裝即用 drylin SLX-8060 線性滑台可加快安裝

無論是在自動化工件處理、物流中的托盤系統或可調式組裝裝置中:需要使用堅固的線性滑台進行自動調節任務的設計師經常會浪費寶貴的時間來整合馬達和控制系統。為了避免這種情況, igus 開發了 drylin SLX-8060——一種帶有電動 dryspin 螺桿驅動的新型即裝即用線性滑台。其負載能力高達 600 公斤,非常適合物流、機器人和包裝技術中的元件製造應用。

SLX-8060 線性滑台基於耐腐蝕、透明陽極氧化鋁擠型,並配備來自 drylin W 系列的整合式線性滑軌系統,安裝尺寸為 16。它由 dryspin 螺桿技術驅動,可以手動或電動操作。「早在 2024 年,我們就推出了新一代drylin ZLX 齒型皮帶滑台,並獲得了來自世界各地工程師的正面反饋,他們認為這種即裝即用的解決方案幫助他們節省了安裝時間。」igus drylin 線性滑軌和驅動技術產品經理 Michael Hornung 說:「因此,我們決定在我們的產品系列中添加線性滑台的螺桿驅動版本,這為設計師提供了更多的靈活性。」根據安裝尺寸,它可以承受高達 600 公斤的負載,並且可以以多種方式使用,無論是作為單軸還是線性機械手臂的上部結構。

快速安裝在鋁製結構上

新型 drylin SLX 線性滑台的設計旨在減少組裝時間,它們可以安裝在沒有孔位的鋁製結構型材上。憑藉新設計,滑台可以融入機器結構,從而提供一致的外觀。大凹槽可快速整合感測器支架或保護裝置等配件。根據需求,我們還可以提供可直接安裝的線性滑台,配有馬達和控制系統,包括步進馬達、EC/BLDC 馬達和直流馬達。或者,也可以連接其他製造商的馬達。Michael Hornung 表示:「對於手動操作,SLX 可以配備各種操作元件,從齒輪箱到用於驅動技術的模組化系系統的安全手輪。」

擺脫潤滑,降低維護成本,提高可靠性

drylin SLX 線性滑台還可以幫助設計師提高應用的可靠性並降低維護成本,線性滑軌的一個決定性優勢是免潤滑。滑座和螺桿透過由高性能工程塑膠製成的直線軸承和螺母運行,因此不需要用油或潤滑劑潤滑。固體潤滑劑確保低摩擦乾式運行,因此,該設計更耐髒污,並且能夠安靜運行。Michael Hornung 說:「這不僅消除了昂貴的潤滑維護工作,SLX 線性滑台也不易發生故障,因為油脂、灰塵和污垢不會黏在一起形成糊狀物,這使得它更加安全,此外,三個完全封閉的側面結構可以防止灰塵進入。」「滑動代替滾動」的原理有利於鋁和工程塑膠的使用,使結構更輕,並大幅提高性能。

通過長期測試

igus 還在自己的 4,000 平方公尺測試實驗室中對 SLX 系列的新型線性滑台進行了長時間測試。他們證明了在 23,590 個運行小時內 113,232 次往返次數的耐用性。非對稱 dryspin 高導程螺桿技術使滑台的使用壽命延長了約 30%,並且由於材料的優化而提高了效率。安裝尺寸 16 使 drylin SLX 能夠承受高達 1,250N 的軸向負載和高達 5,000N 的徑向負載,並使行程長度高達 1,000mm。

您可以在這裡找到更多資訊: drylin SLX 帶導螺桿的線性滑台

圖片說明:

圖片 PM1525-1 帶有螺桿驅動的新型 drylin SLX 線性滑台可安裝在鋁製無孔位的結構上,其設計可使其融入傳統的機器結構。(來源:igus GmbH)

在文章底下評論

請填寫您的意見。

在意見被處理之前,您的意見將會由管理員來保管。