新型耐磨塗層解決方案提高輸送系統的可靠性
1 6 月, 2026
igus 採用板材、金屬網和首款不含 PTFE 的粉末擴展了 iglidur 塗層
延長運行時間並快速實現現有輸送系統的現代化升級。
在許多輸送系統中,塗層磨損會導致不必要的故障 –無論是在食品飲料產業或倉儲物流中。為此,igus 提供了一種 iglidur 高性能工程塑膠粉末塗層,可顯著提高表面的耐磨性和耐用性。為了讓客戶更輕鬆地改造現有系統,igus 現在還提供可靈活切割和安裝的塗層板材和金屬網。IC-05PF 是第一種不含 PTFE 的塗層,特別適用於衛生要求較高的應用。全新的塗層解決方案可為輸送技術帶來更高的製程可靠性,並顯著延長系統運行時間。
飲料裝瓶線出現故障:瓶子無法順暢地經過輸送帶,容易卡住或減慢生產速度。當物料流中斷時,需由作業人員介入排除問題,而這樣的情況並非個案。例如:包裹滑槽的磨損同樣會降低自動化物料搬運系統的整體效率。通常是由於一些微不足道的原因:由 PTFE 製成的塗層磨損很快,導致摩擦係數增加。igus 的解決方案:iglidur 耐磨塗層。由耐磨工程塑膠製成的粉末塗層可為金屬、塑膠和不鏽鋼零組件提供可靠的滑動和耐磨性能。igus 的 iglidur 塗層產品經理 Marc Trenkler 表示:「根據實驗室的測試表明,即使是帶有靜電的塑膠袋等物件,也能在塗層表面穩定且順暢地滑動,我們的工程塑膠塗層的耐磨性比傳統 PTFE 塗層高達 10 倍,耐用可靠,即使在嚴苛條件下也能優化系統效能。
用途廣泛 – 現在也不含 PTFE
塗層適用於日常運作中承受重負載的各種輸送系統。igus 開發了符合 FDA 和 EU10/2011 標準的 IC-05 粉末塗層,專門用於高循環和對衛生要求高的應用,例如震動送料機或用於包裝系統中定位飲料瓶的金屬板,現在也提供不含 PTFE 的 IC-05PF 產品。Marc Trenkler 解釋:「在 PFAS 法規趨嚴的情況下,我們已提前為市場提供安全的材料替代方案,確保飲料箱、瓶裝飲品或其他衛生敏感型產品可安全透過塗層輸送滑槽進行運輸。」
快速優化和客製化塗層解決方案
為了方便對系統進行改造,igus 現在還提供帶有 iglidur 粉末塗層的鋼板和不鏽鋼網。Marc Trenkler 解釋:「塗層板與塗層網可以輕鬆安裝在現有系統中,減少磨損和摩擦係數。由於較高的塗層厚度,板材能提供極佳的耐磨保護。另一方面,鐵絲網可依需求彈性裁切與彎折,其較小的接觸面積也能進一步降低摩擦。如果客戶想要直接對零組件進行塗層處理,igus 也為所有由鋼、青銅或鋁等金屬製成的導電元件提供塗層服務。使用 iglidur 塗層設計器,客戶可以上傳零組件的 CAD 模型,比較不同的塗層粉末,並選擇所需的塗層厚度,該線上工具會自動計算價格和出貨時間–以便快速、透明地選擇合適的解決方案。或者,客戶可以選擇將零組件寄給 igus,由 igus 提供塗層服務,或者直接從線上商店購買所需的粉末塗層,並自行進行塗層加工。」
圖片說明:

圖片 PM1426-1
iglidur 塗層板與塗層網可快速整合至既有設備,例如飲料裝瓶廠,減少磨損和摩擦係數。(資料來源:igus SE & Co. KG)