歐盟禁用雙酚 A:igus 開發用於食品加工機械的新材料

27 4 月, 2026

iglidur A351 免潤滑高性能工程塑膠,使設計符合歐盟 2024/3190 法規的不含雙酚零組件成為可能。

歐盟法規 2024/3190 迫使食品機械製造商重新思考其產品。自 2026 年 7 月起,與產品接觸的零件不得再使用含有環境荷爾蒙雙酚 A 的零件,該禁令適用於所有新上市的機器。針對既有產品線的合規期限為 2028 年 1 月,許多設計工程師已經在尋找替代方案。在 2026 年漢諾威工業展上,igus 將展示不含雙酚的軸承材料 iglidur A351,工程師可在不影響技術性能、無需額外調整設計的情況下,使用該材料。

除此之外,iglidur A351 還可用於製造輸送系統的滑動軸承、包裝機的齒輪以及與產品直接接觸的零組件,例如灌裝和包裝系統中的導軌或墊片。igus 以多種製造形式生產這種材料:用於射出成型的塑膠粒子,用於 CNC 加工的棒板材,和用於 3D 列印的線材。iglidur 自潤軸承業務主管 Lars Butenschön 解釋:「設計工程師未來可以繼續按照標準使用 iglidur A351,該材料不僅符合 FDA 規範,而且不含雙酚 A 和雙酚 S,我們希望讓設計工程師更輕鬆地進行轉換,許多人告訴我們新的歐盟法規 2024/3190 為採購合適的零件帶來了重大挑戰。」

高穩定性、低重量

iglidur A351 符合多項技術規範,可滿足食品業的高標準,該材料的密度約為 1.42 g/cm³。與金屬解決方案相比,這種材料在保持輕量化的同時,實現了更高的穩定性。同時,該材料的抗壓強度約為 78MPa,意味著即使在更高的表面壓力下,零件也能可靠地運行,另一個優點是低吸濕性,約為 0.6% 。即使在潮濕的生產環境中,也能確保尺寸精度和功能可靠性。此外,iglidur A351 的連續溫度範圍為 -100°C 至 +180°C,因此,這種材料能夠承受食品業的高溫加工條件和頻繁的清洗循環。

自潤滑特性助力機器更節能

Lars Butenschön 說:「作為 iglidur 產品系列的一部分,iglidur A351 也整合了固體潤滑劑。與金屬軸承不同,它們實現衛生的乾式運行,無需額外潤滑劑,這種自潤滑效果顯著減少維護工作,使機器更經濟高效且安全。另一個特點是藍色的外觀,在食品產業,它能夠提高光學系統的檢測靈敏度,進而提升產品安全性。與所有 igus 材料一樣,新材料 iglidur A351 也在科隆總部佔地 5,500㎡ 的實驗室中進行了測試。」

圖片說明:

歐盟法規 2024/3190 迫使食品機械製造商重新思考其產品。自 2026 年 7 月起,與產品接觸的零件不得再使用含有環境荷爾蒙雙酚 A 的零件,該禁令適用於所有新上市的機器。針對既有產品線的合規期限為 2028 年 1 月,許多設計工程師已經在尋找替代方案。在 2026 年漢諾威工業展上,igus 將展示不含雙酚的軸承材料 iglidur A351,工程師可在不影響技術性能、無需額外調整設計的情況下,使用該材料。

圖片 PM1826-1 igus 研發的 iglidur A351 是一種新型的無雙酚材料,符合 FDA 標準,可用於食品接觸,特別耐化學品和耐高達 180°C 的高溫。(資料來源:igus SE & Co. KG)

在文章底下評論

請填寫您的意見。

在意見被處理之前,您的意見將會由管理員來保管。