無憂享受夏日陽光:igus 讓電動涼棚免維護運行
31 8 月, 2026
由於採用免潤滑工程塑膠軸承,法國製造商 Sunilux 每年可節省約 20,000 小時的維護工作和 25,000 歐元的潤滑劑費用。
在熟練人員短缺的情況下,如何降低服務成本?法國生物氣候涼棚製造商 Sunilux 透過使用 igus 提供的免潤滑、免維護工程塑膠軸承實現了這一目標。Sunilux 不僅能為其露台頂棚產品提供優於業界平均水準的 10 年保固,同時還能節省 20,000 小時的維護工時以及 25,000 歐元的潤滑劑成本。
在陽光明媚的日子裡,人們喜歡來到露台悠閒地享用冰淇淋。但突然間,下起了傾盆大雨。為了確保瞬息萬變的天氣不會破壞戶外休憩的美好時光,法國公司 Sunilux 開發了 Solembra 電動涼棚,可用於家庭和餐飲場所。只需輕觸按鈕,即可輕鬆移動鋁製百葉窗,在幾秒鐘內形成一個封閉的屋頂,提供可靠的遮陽與防雨保護。Sunilux 的這套系統在市場上越來越受歡迎,然而,這也帶來了一些挑戰。例如,涼棚越多,它們的可靠性就越重要。否則,服務成本將會迅速飆升。Sunilux 研發和品管主管 Adrien Dufour 說:「這意味著我們需要低維護的零組件, 例如,可調節百葉窗的軸承就至關重要。因為它們常年暴露在各種天氣條件下,包括潮濕、霜凍和紫外線輻射。」
工程塑膠軸承取代金屬軸承:免潤滑、抗紫外線、耐腐蝕和耐霜凍
Adrien Dufour 說:「我們決定摒棄傳統的金屬軸承,轉而採用 igus 的耐腐蝕、免維護工程塑膠軸承,我們從未後悔過這個決定,這使我們能夠大幅降低服務成本。同時,我們能夠為客戶提供長達十年的保固。」Sunilux 在其電動涼棚中使用由 iglidur G 製成的自潤軸承和止推墊圈,以及由 iglidur M250 製成的雙法蘭軸承。涼棚的 30 片百葉在開啟與關閉時,皆透過安裝於不鏽鋼軸上的兩個軸承平穩轉動。此外,在涼棚兩側的可移動導槽中,還各安裝了 30 個高性能工程塑膠軸承。這些軸承能隨著百葉同步移動,確保涼棚完全閉合時能夠緊密密封,有效阻隔雨水滲入。由於多種原因,工程塑膠軸承適用於免維護的長時間連續運行。首先,與金屬軸承不同,它們不需要潤滑,整合的固體潤滑劑確保低摩擦乾式運行。此外,它們在雨中耐腐蝕,適用於 -40°C 至 +130°C 的極端溫度下連續使用,並且能夠抵抗紫外線輻射。由於無需潤滑,因此不會形成容易吸附灰塵的潤滑膜,具備優異的抗髒污特性。
工程塑膠軸承對我們至關重要
Adrien Dufour 強調:「透過使用工程塑膠軸承,Sunilux 實現了雙倍節省。如果維修工程師需要每年潤滑軸承,那麼在十年保固期內,所有目前已安裝系統的總工時將達到約 20,000 小時,還可以節省約 25,000 歐元的潤滑劑成本。因此,免保養的工程塑膠軸承創造了關鍵價值。這些零組件可以顯著減輕維修人員的工作量,並降低材料成本。鑑於熟練工人日益短缺,這是一個至關重要的因素。
圖片說明:

圖片 PM3026-1 免潤滑、抗紫外線、防腐蝕、防霜凍:Sunilux 電動涼棚採用 iglidur G 自潤軸承和止推墊圈,以及 iglidur M250 雙法蘭軸承。(資料來源:igus SE & Co. KG)