使用 igus 新型微型線性滑軌,可降低高達 50% 的成本

發佈於: 16 11 月, 2026

越來越多的日常物品實現了自動化:從實驗室中的樣品定位到全自動咖啡機,再到電動伸縮貨架和展示架。以前,許多設計工程師在非常小的空間中使用傳統滾珠型導軌進行這些調整任務,問題在於:系統越小,製造成本往往越高,通常成本也越高。igus 推出新型微型滑軌,可節省高達 50% 的成本,同時,該解決方案可減少應用的重量以及組裝和維護工作。

查看更多...

中空設計帶來更輕盈飛行:xiros 萬向滾珠軸承可減少貨機的重量高達 49%

發佈於: 11 11 月, 2026

在航空領域,節省的每一公克都至關重要。即使輕微減輕重量也能降低油耗、增加航程和提高有效負載,因此,貨運飛機製造商不斷尋找減輕重量的方法,即使是最小的零件也不例外,其中包括貨櫃在貨艙地板上滑動的滾珠輸送裝置。市面上的標準產品通常採用相對較重的實心滾珠,而 igus 則透過全新 xiros 萬向滾珠軸承系列推出更輕量化的替代方案。igus 提供符合美國聯邦航空管理局(FAA)標準的解決方案,兼具輕量化結構、高負載能力和永久免潤滑運行特性。空心滾珠可減輕高達 49% 的重量,它們無需潤滑,從而減少日常維護。

查看更多...

經 PFAS 測試的軸承技術和智慧充電基礎設施助力未來商用車發展

發佈於: 2 11 月, 2026

交通運輸產業正處於轉型期,除了車隊電動化持續推進之外,各項法規對材料選用的要求也愈加嚴格。如何使商用車輛變得更可永續、更經濟、更具前瞻性?igus 推出兼具前瞻性的工程塑膠新產品,協助商用車製造商與營運商迎接交通運輸產業轉型。結合永續發展、成本效益和技術性能,它們幫助企業應對潛在的 PFAS 法規和擴展現代充電基礎設施的挑戰。

查看更多...