類別:

drylin

使用 igus 新型微型線性滑軌,可降低高達 50% 的成本

發佈於: 16 11 月, 2026

越來越多的日常物品實現了自動化:從實驗室中的樣品定位到全自動咖啡機,再到電動伸縮貨架和展示架。以前,許多設計工程師在非常小的空間中使用傳統滾珠型導軌進行這些調整任務,問題在於:系統越小,製造成本往往越高,通常成本也越高。igus 推出新型微型滑軌,可節省高達 50% 的成本,同時,該解決方案可減少應用的重量以及組裝和維護工作。

查看更多...

全球首款獲得 EHEDG 衛生食品技術認證的線性滑軌

發佈於: 24 8 月, 2026

幾乎每個食品產業自動化解決方案的設計師都使用線性滑軌。例如,它們可以控制熱成型包裝機中封口工位的移動、在灌裝系統中定位計量頭以及在切麵包機中引導刀具。線性滑軌雖然必不可少,但在嚴格衛生要求的應用中帶來了挑戰。這是因為潤滑劑和污垢可能會積聚在間隙,軸承接觸面和難以接觸的區域中。在食品產業,機器和系統的易於清潔至關重要。但是,許多線性滑軌的滑塊很難拆卸。為了減少停機時間,igus 開發了一款新型 drylin W 線性滑軌,工程塑膠滑塊無需工具即可拆卸清洗。該系統是世界上第一個獲得 EHEDG 認證的線性滑軌,證明其符合食品產業對衛生設計的高標準要求。

查看更多...

齒型皮帶和螺桿滑台,帶有整合式金屬罩,確保最高可靠性。

發佈於: 13 7 月, 2026

在生產和自動化系統中,線性滑台承受各種機械負載。除了灰塵與切削碎屑外,組裝或維修過程中掉落的小型零件也可能對系統造成嚴重影響。igus 開發了 drylin ZLX-806016-PT 和 SLX- 806016-PT,可防止異物進入線性滑台,並降低人員受傷風險,由於完全整合的金屬罩,它們是一個完全封閉且堅固的系統,易於組裝並可靠地保護線性滑軌、軸承和驅動器,它們適用於工作空間、設備外罩或自動化解決方案,也能應用於公共場所等對操作安全性與設備持續穩定運行有高度要求的環境。

查看更多...

全新微型螺桿線性滑台,在狹小的空間內實現卓越性能

發佈於: 13 4 月, 2026

醫療技術和實驗室自動化領域的設計工程師經常面臨一個問題:當行程超過 200 毫米時,用於定位任務的線性滑台往往變得笨重,受限於螺桿直徑較小而導致運行不穩定,同時因需依賴潤滑劑而無法滿足嚴格的衛生標準。因此,igus 推出了drylin SLW-0620-DS08 線性滑台,這款緊湊型線性滑台採用螺桿驅動,行程可達 300 毫米,運行平穩,無需潤滑,不含聚四氟乙烯(PTFE),並通過了全氟烷基和多氟烷基物質(PFAS)檢測。

查看更多...