3D 列印機使用黏土建造房屋

9 7 月, 2026

igus 的免潤滑工程塑膠襯套使義大利公司 WASP 的 3D 列印機更加安全

在離網區域創造經濟實惠的居住空間:這要歸功於義大利公司 WASP 的大型 3D 列印機,該列印機使用黏土來建造房屋牆壁。為確保列印機可靠地執行這項工作,而且無需頻繁維護,儘管在高灰塵和污垢負載下也能正常運作,工程師們在機器的機械結構中使用了 igus 高性能工程塑膠製成的免潤滑襯套。

蜾蠃黃蜂可以利用在環境中收集到的天然材料建造自己的家。義大利公司 WASP 利用這種機制開發了模組化 3D 列印機 Crane WASP,可以在建築工地用黏土建造房屋牆壁。例如,位於義大利馬薩隆巴達的 TECLA 住宅就是這樣創建的,這是世界上第一座完全由土和水的混合物製成的 3D 列印圓頂建築。WASP 的目標是提供一種技術解決方案,以經濟高效、環保且快速的方式在離網地區創造生活空間。借助 Crane WASP,可以使用當地的天然材料、農業廢料和標準化建築材料建造房屋。

灰塵和髒汙過多,不適合傳統的金屬軸承。

3D 列印機由可組裝成各種配置的主列印機元件組成,單一元件的列印範圍直徑為 8.2 公尺,高度為 3.2 公尺。Crane WASP 具有垂直桅杆和可 360 度旋轉的高度可調式吊臂。黏土擠出機在吊臂上水平移動,逐層列印建築物的牆壁,這個過程在 TECLA 住宅耗時 200 個小時。這種規模的專案意味著 3D 列印機的組件負載相當大。列印頭在 Z 型噴桿上連續移動數小時且軸承經常暴露在灰塵和髒汙環境中。WASP 團隊意識到這些顆粒可能會破壞金屬軸承中的潤滑膜,導致機械磨損並增加摩擦風險。在最壞的情況下,這可能會導致軸承故障。因此,WASP 一直在尋找一種耐髒污的軸承來替代傳統的金屬軸承。

igus 的免潤滑襯套使 3D 列印機更經濟高效

團隊選擇了由高性能工程塑膠 iglidur J 製成的 drylin RJUM-01-50 襯套。搭載噴頭的滑座在鋁製支架上的滑動襯套上平順滑行,其特點是無需潤滑劑,因為 igus 將固體潤滑劑整合到高性能工程塑膠中,這些潤滑劑在運行過程中會釋放出來,並允許長時間乾式運行。由於採用 igus 自潤襯套,3D 列印機的機械結構不僅更耐髒汙,而且更安全,也不再需要潤滑保養。不僅省去了耗時的維護工作,也降低了日常營運成本。高性能工程塑膠襯套的另一個優點是它們比同類金屬軸承輕高達 80%。根據 WASP 的說法,較低的結構重量可有效提升列印頭的定位精度與反應速度,從而確保更高的列印品質。設計工程師不必在堅固性方面做出任何妥協。襯套的設計使其可以在列印頭移動時吸收橫向和軸向負載,它們還具有防潮和耐溫差的特性,這些技術規範確保 3D 列印機即使在困難條件下也可靠運行。

圖片說明:

圖片 PM0726-1

由於採用 igus 自潤襯套,WASP 3D 列印機的機械結構更加耐髒汙、安全且免潤滑,這可省去耗時的維護工作,並降低營運成本。(資料來源:igus SE & Co. KG)

影片:https://youtu.be/w9sXqxccRPM

在文章底下評論

請填寫您的意見。

在意見被處理之前,您的意見將會由管理員來保管。