Plain bearings
藉由太陽能挑戰極限沙漠旅程!來自亞琛工業大學和亞琛應用科技大學的 Sonnenwagen 團隊證明了其可行性,學生們使用 igus 免潤滑、高性能工程塑膠製成的輕量化、堅固零件,打造了一輛太陽能汽車,並接受了終極挑戰:2025 年普利司通世界太陽能車挑戰賽在橫越澳洲的 3,000 公里路線上,團隊一路奮戰,最終獲得第四名。結合德國卓越工程與永續移動,創造真正的勝利。
igus 推出新型 PRT-04 轉盤軸承的緊湊型版本,為中等負載下的精準旋轉運動提供節省空間的解決方案。機器設計更高效,安裝空間更大,由於滑動零件採用免潤滑高性能工程塑膠,軸承免維護和耐腐蝕,非常適合安裝空間有限的現代機器。與先前的 PRT-01 系列相比,緊湊型版本扁平約 50%,重量減輕 60%,成本效益提高 20% ,對於動態應用和模組化機器設計具有決定性優勢。由於軸承透過外環螺栓固定在心軸上,因此組裝也更加容易。
新型 igus 導輪、滾輪保護套和滑輪由免潤滑和耐用的高性能工程塑膠製成,在眾多應用中是傳統金屬同類產品的經濟實惠替代品。免潤滑和耐磨耗的 iglidur 滾輪的產品使用壽命比 POM 或 PA 製材質的解決方案長達六倍。
數十年來,PFAS 和 PTFE(PFAS 家族的一員)一直存在於全球許多產品中,無論是平底鍋、鞋子或軟管。正因為有了它們,自潤軸承等產品才能在沒有潤滑的情況下進行乾式運行。然而,有機氟化合物的分解速度非常緩慢,會對人類和自然造成危害,有關可能實施禁令的討論在業界造成不確定性。身為動態應用免潤滑高性能工程塑膠的先驅,igus 很早就意識到這項挑戰,並已經開發出不含 PTFE 的材料。
齒輪是許多機械系統的核心。它們驅動機器,使機器人能夠進行精確的運動,並且對於變速箱和自動販賣機來說是必不可少的。客製且耐用的齒輪需求日益增加。為此,igus 現已開發出一種用於 DLP 光固化列印技術的新型 3D 列印樹脂 iglidur i4000,這種創新材料是專門針對齒輪的特殊要求而設計的。與傳統的 3D 列印樹脂相比,它的斷裂伸長率高出 13倍,產品使用壽命長 5 倍。
在 2025 年 LIGNA 展覽上,動態工程塑膠專家推出了一款易於更換的新型 igubal 法蘭軸承,如果木工行業的輸送帶因固定式法蘭軸承的缺陷而發生故障,那麼每一秒都會造成金錢損失。為了在這種緊急情況下減少高達 80% 的組裝工作, igus 在 2025 漢諾威 LIGNA 展覽上展示了 igubal 新型固定式法蘭軸承。由堅固的高性能工程塑膠製成的軸承可分成兩個部分組成,無需拆卸心軸即可快速更換。
由再生塑膠製成的免潤滑自行車已上路七個月,行駛里程更長
繼德國起步、停留亞洲之後,igus:bike 世界巡迴目前正在歐洲繼續旅程。在西班牙的啟動儀式標誌著全球使命進入新階段:提高人們對塑膠循環經濟的認識。這次環球之旅的目標是在不添加任何潤滑劑、不進行任何維護、不生鏽的情況下行駛 6,000 公里,除歐洲之外還將前往美國和巴西。