igus 以使用者友善、應用導向的工業設計展現創新實力

4 5 月, 2026

三項大獎:iglidur PRT 轉盤軸承、igubal 分離式法蘭軸承和 igusGO APP榮獲 2026 年 iF 設計獎。

當工業產品性能良好但組裝或操作困難時,往往會導致不必要的停機時間、操作失誤和額外成本。因此,igus 始終以應用需求為出發點,進行新產品的設計與開發。三款產品憑藉這種設計理念榮獲了 2026 年 iF 設計獎:國際評審團對一款帶有整合 360° 角度限位塊的轉盤軸承、分離式法蘭軸承可在難以觸及的位置加快軸承更換速度以及支援人工智慧的 igusGO 感到印象深刻,該應用程式可立即顯示哪些 igus 產品可用於設計,從而設計零潤滑應用並節省成本。

自 1954 年以來,iF 設計獎一直是世界上最大、最重要的設計比賽之一。今年,由 129 位國際頂尖設計和永續發展專家組成的獨立評審團,對來自 68 個國家的 10,000 多份參賽作品進行了評選。2026 年 iF 設計獎工業產品設計類得獎作品包括 igus 的 iglidur PRT-04-TS-360 轉盤軸承。軸承有一個可手動調整的旋轉限位器,可實現高達 720° 的旋轉角度,而不是常規的 360°,這使零件可以安全且受控的方式旋轉,例如在機器、自動化系統、顯示器或相機平台中。這款設計的另一個亮點:與先前的型號相比,igus 成功地將轉盤軸承的重量減輕了 60%,體積縮小了 50%,成本效益提高了 20%。同時,轉盤軸承與 igus 高性能工程塑膠搭配使用,因此不需要潤滑或維護,從而降低使用成本。

節省80%的安裝時間

由 igus 高性能工程塑膠製成的 igubal 分離式法蘭軸承系列也給 2026 年 iF 設計獎的國際評審團留下了深刻的印象,它們擴展了該系列現有剖分式軸承的產品範圍,專為難以觸及的機器和系統上的軸承點而設計。亮點:由於採用了分離式設計,操作人員無需拆卸周圍部件,即可將軸承直接安裝到心軸上,這可節省高達 80% 組裝時間。使用傳統法蘭安裝軸承的客戶無需修改任何設計,即可更換為高性能工程塑膠的替代方案。軸承的孔距完全相同,這個改良也減輕了大約 80% 的重量。同時由於其免潤滑設計,igubal 軸承無需維護,因此可降低保養成本。

使用遊戲化的方法搜尋產品

我的應用可以從哪些 igus 零組件中受益?為了解答這個問題,igus 在網站上提供了產品搜尋和即時線上聊天服務,並可瀏覽產品目錄,同時獲得銷售人員的專業諮詢。借助 igusGO 應用程式,igus 現在提供一種可以節省大量時間的替代方案,它的工作原理如下:使用者拍攝應用場景的照片,例如咖啡機或農業機械。目前為止,igusGO 人工智慧可以識別大約 1,000 個應用案例,數量每天都在增加,隨後,人工智慧會分析應用,並從 igus 推薦合適的零組件,使用者還可以了解更多在類似機器和類似零組件上已經實現的應用。透過 igus 線上商店的連結,您可以獲得有關相關產品的資訊,並訂購或查詢資料。沉浸式體驗是設計的一大亮點:這款應用程式將真實的工作環境與數位化分析結合,使得與科技的互動特別直觀。igusGO 可免費使用,支援 Android 和 iOS 系統,也支援網頁版,並提供多種語言版本。

圖片說明:

圖片 PM1526-1

iglidur PRT 轉盤軸承、igubal 分離式法蘭軸承和 igusGO 應用程式憑藉其以應用為導向的設計,令 2026 年 iF 設計獎的評審團留下深刻印象。(資料來源:igus SE & Co. KG)

在文章底下評論

請填寫您的意見。

在意見被處理之前,您的意見將會由管理員來保管。