2026 年 vector 競賽已開放報名,這是 igus 第十次舉辦,旨在表彰全球設計師使用高性能工程塑膠拖鏈並樹立全新技術標準,獲獎者可獲得高達 5,000 歐元的獎金。競賽共頒發四座獎盃:vector 金獎及 5,000 歐元獎金、vector 銀獎及 2,500 歐元獎金、vector 銅獎及 1,000 歐元獎金,以及用於表彰卓越永續解決方案的 vector 環保獎及 1,000 歐元獎金。歡迎各界踴躍報名參賽!
成本和效率的壓力對現代生產提出了高要求。透過 ReBeLMove Pro,igus 推出模組化自主移動機器人 (AMR),可根據模組化原則輕鬆客製,從小型貨物運送到機器人解決方案,它可以整合到公司流程中,無需任何經驗。ReBeLMove Pro 的售價僅為 39,800 歐元起,比多數競爭對手的產品高出約 25% 的成本效益。
工業機器人已經成為汽車生產中不可或缺的要素,他們會焊接、塗膠和噴漆。igus 的 triflex 多維拖鏈系列可確保電線電纜在極端扭力和拉力負載下仍能安全移動。透過使用高度靈活的 chainflex 耐彎曲電纜,它們可為機器人提供電源、數據和訊號。igus 推出了一款全新的 TR.P 感測器,這是一款適用於工業機器人的智慧解決方案,可主動監測 triflex 多維拖鏈,並對關鍵拉力做出即時反應,該系統可提早識別潛在損壞的可能性,提高運作安全性,並從啟動階段開始就支援狀態監測。
igus 推出新型 PRT-04 轉盤軸承的緊湊型版本,為中等負載下的精準旋轉運動提供節省空間的解決方案。機器設計更高效,安裝空間更大,由於滑動零件採用免潤滑高性能工程塑膠,軸承免維護和耐腐蝕,非常適合安裝空間有限的現代機器。與先前的 PRT-01 系列相比,緊湊型版本扁平約 50%,重量減輕 60%,成本效益提高 20% ,對於動態應用和模組化機器設計具有決定性優勢。由於軸承透過外環螺栓固定在心軸上,因此組裝也更加容易。
igus 正在擴大其適用於工業動態應用的預裝配電纜系列。新產品是用於 Keyence 基恩斯系統的預裝配電纜,Keyence 基恩斯是世界領先的自動化和檢測儀器解決方案製造商之一。設計人員可以使用即裝即用原理將預裝配電纜連接到移動式高速攝影機,使其更加安全可靠,無需耗時且容易出錯的內部設計。
許多列印材料都含有所謂的 PFAS 化學品。由於對人類和環境有潛在風險,歐盟未來可能會限制這些產品。 因此,許多敏感行業(例如醫療技術)的製造商已經在尋找 3D 列印的替代材料。其中一種替代材料就是我們的新型 iglidur i2000,不含任何濃度超過 0.1% 的 96 種被認為至關重要的 PFAS 物質。這種新型 3D 列印材料是一種液態光敏合成樹脂,SLA 和 DLP 列印機利用紫外光逐層固化,從而製造出三維塑膠物件。