iglidur
歡迎來自世界各地的設計工程師報名參加 igus 2027 年 manus 獎。專家評審團為那些使用 igus 零潤滑工程塑膠自潤軸承來提高成本效益並改善碳足跡的應用頒發獎項。獲勝者可獲得最高 5,000 歐元的獎金,該賽事將於 2027 年舉辦第 13 屆,旨在表彰採用零潤滑工程塑膠自潤軸承的獨特應用。
在陽光明媚的日子裡,人們喜歡來到露台悠閒地享用冰淇淋。但突然間,下起了傾盆大雨。為了確保瞬息萬變的天氣不會破壞戶外休憩的美好時光,法國生物氣候涼棚製造商 Sunilux 開發了 Solembra 電動涼棚,可用於家庭和餐飲場所。只需輕觸按鈕,即可輕鬆移動鋁製百葉窗,在幾秒鐘內形成一個封閉的屋頂,提供可靠的遮陽與防雨保護。由於採用免潤滑工程塑膠軸承,法國製造商 Sunilux 每年可節省約 20,000 小時的維護工作和 25,000 歐元的潤滑劑費用。
這是每位船主最頭痛的問題之一:每到航季開始前,都必須清除附著在船體上的藻類、貽貝與藤壺。為了解決這項挑戰,義大利 Aeffe 公司開發了遙控潛水機器人 KeelCrab,將使清除海洋生物變得更加容易。然而,要實現長時間水下運作,開發團隊必須克服驅動系統所面臨的挑戰。驅動滾輪中的 igus 免潤滑工程塑膠軸承發揮關鍵作用,即使在鹽水中也能低維護、無腐蝕地運作。
在許多輸送系統中,塗層磨損會導致不必要的故障 –無論是在食品飲料產業或倉儲物流中。為此,igus 提供了一種 iglidur 高性能工程塑膠粉末塗層,可顯著提高表面的耐磨性和耐用性。為了讓客戶更輕鬆地改造現有系統,igus 現在還提供可靈活切割和安裝的塗層板材和金屬網。IC-05PF 是第一種不含 PTFE 的塗層,特別適用於衛生要求較高的應用。全新的塗層解決方案可為輸送技術帶來更高的製程可靠性,並顯著延長系統運行時間。
igus 始終以應用需求為出發點,進行新產品的設計與開發。三款產品憑藉這種設計理念榮獲了 2026 年 iF 設計獎:國際評審團對一款帶有整合 360° 角度限位塊的轉盤軸承、分離式法蘭軸承可在難以觸及的位置加快軸承更換速度以及支援人工智慧的 igusGO 感到印象深刻,該應用程式可立即顯示哪些 igus 產品可用於設計,從而設計零潤滑應用並節省成本。
歐盟法規 2024/3190 迫使食品機械製造商重新思考其產品。自 2026 年 7 月起,與產品接觸的零件不得再使用含有環境荷爾蒙雙酚 A 的零件,該禁令適用於所有新上市的機器。針對既有產品線的合規期限為 2028 年 1 月,許多設計工程師已經在尋找替代方案。在 2026 年漢諾威工業展上,igus 將展示不含雙酚的軸承材料 iglidur A351,工程師可在不影響技術性能、無需額外調整設計的情況下,使用該材料。
igus 正在使用一種由 iglidur 高性能工程塑膠製成的新型無 PTFE 且經過 PFAS 測試的通用法蘭螺母來改變現狀。憑藉特殊設計的螺紋幾何形狀,可實現快速的 1:1 直接替換,同時確保產品使用壽命優於傳統解決方案。dryspin 螺桿系列的通用法蘭螺母現已提供螺紋直徑為 6.35 毫米、8 毫米和 10 毫米的產品。
相較於標準 3D 列印材料,igus 不含 PTFE 的新型 3D 列印線材的耐磨係數提升 100 倍。如果需要由高性能工程塑膠製成的耐磨零件,igus 可提供 50 多種射出成型材料以滿足不同應用需求。3D 列印服務可用於經濟高效地快速生產特殊形狀的零組件、原型或小批量產品。igus 已將 iglidur i190PF 添加到其 3D 列印線材系列中,客戶現在可以透過 3D 列印輕鬆獲得極其堅固、耐磨且不含 PTFE 的零組件。
藉由太陽能挑戰極限沙漠旅程!來自亞琛工業大學和亞琛應用科技大學的 Sonnenwagen 團隊證明了其可行性,學生們使用 igus 免潤滑、高性能工程塑膠製成的輕量化、堅固零件,打造了一輛太陽能汽車,並接受了終極挑戰:2025 年普利司通世界太陽能車挑戰賽在橫越澳洲的 3,000 公里路線上,團隊一路奮戰,最終獲得第四名。結合德國卓越工程與永續移動,創造真正的勝利。
igus 推出新型 PRT-04 轉盤軸承的緊湊型版本,為中等負載下的精準旋轉運動提供節省空間的解決方案。機器設計更高效,安裝空間更大,由於滑動零件採用免潤滑高性能工程塑膠,軸承免維護和耐腐蝕,非常適合安裝空間有限的現代機器。與先前的 PRT-01 系列相比,緊湊型版本扁平約 50%,重量減輕 60%,成本效益提高 20% ,對於動態應用和模組化機器設計具有決定性優勢。由於軸承透過外環螺栓固定在心軸上,因此組裝也更加容易。