iglidur
許多列印材料都含有所謂的 PFAS 化學品。由於對人類和環境有潛在風險,歐盟未來可能會限制這些產品。 因此,許多敏感行業(例如醫療技術)的製造商已經在尋找 3D 列印的替代材料。其中一種替代材料就是我們的新型 iglidur i2000,不含任何濃度超過 0.1% 的 96 種被認為至關重要的 PFAS 物質。這種新型 3D 列印材料是一種液態光敏合成樹脂,SLA 和 DLP 列印機利用紫外光逐層固化,從而製造出三維塑膠物件。
新型 igus 導輪、滾輪保護套和滑輪由免潤滑和耐用的高性能工程塑膠製成,在眾多應用中是傳統金屬同類產品的經濟實惠替代品。免潤滑和耐磨耗的 iglidur 滾輪的產品使用壽命比 POM 或 PA 製材質的解決方案長達六倍。
數十年來,PFAS 和 PTFE(PFAS 家族的一員)一直存在於全球許多產品中,無論是平底鍋、鞋子或軟管。正因為有了它們,自潤軸承等產品才能在沒有潤滑的情況下進行乾式運行。然而,有機氟化合物的分解速度非常緩慢,會對人類和自然造成危害,有關可能實施禁令的討論在業界造成不確定性。身為動態應用免潤滑高性能工程塑膠的先驅,igus 很早就意識到這項挑戰,並已經開發出不含 PTFE 的材料。
齒輪是許多機械系統的核心。它們驅動機器,使機器人能夠進行精確的運動,並且對於變速箱和自動販賣機來說是必不可少的。客製且耐用的齒輪需求日益增加。為此,igus 現已開發出一種用於 DLP 光固化列印技術的新型 3D 列印樹脂 iglidur i4000,這種創新材料是專門針對齒輪的特殊要求而設計的。與傳統的 3D 列印樹脂相比,它的斷裂伸長率高出 13倍,產品使用壽命長 5 倍。
適逢漢諾威工業展, igus 宣布了一項突破:科隆的材料開發人員已成功從 iglidur G、 iglidur X 和 iglidur H 系列中生產出成熟的聚合物乾式自潤軸承,這些軸承可用於世界各地的機器、系統和車輛,且不含 PTFE。對於許多公司來說,這是一個好消息,因為 PFAS 法規可能會更加嚴格,甚至可能被禁止,因此他們正在尋找尋找未來替代方案。