使用 igus 新型微型線性滑軌,可降低高達 50% 的成本
16 11 月, 2026
緊湊型 drylin N 線性滑軌可在極為有限的空間內完成定位作業,並降低組裝和維護工作量。
越來越多的日常物品實現了自動化:從實驗室中的樣品定位到全自動咖啡機,再到電動伸縮貨架和展示架。以前,許多設計工程師在非常小的空間中使用傳統滾珠型導軌進行這些調整任務,問題在於:系統越小,製造成本往往越高,通常成本也越高。igus 推出新型微型滑軌,可節省高達 50% 的成本,同時,該解決方案可減少應用的重量以及組裝和維護工作。
drylin N 系列的全新微型滑軌由兩個組件組成:最大長度為 2,000 毫米的鋁製導軌,使用者可依應用需求,以毫米為單位調整滑軌長度,以及由免潤滑高性能塑膠製成的滑塊,滑塊可用於安裝其他零組件。滑架直接在滑軌上滑動,不需要任何滾珠。igus drylin 線性科技和驅動技術產品經理 Michael Hornung 解釋:「由於這種簡約的設計和擠壓鋁型材的選擇,新型微型滑軌的成本比傳統不銹鋼滾珠型滑軌降低多達 50%。這使設計工程師能夠大幅降低線性滑軌的成本,尤其是在大批量的應用中,無需捨棄緊湊可靠的解決方案。線性滑軌提供銀色或黑色陽極氧化表面處理,可減少光學系統中的干擾反射。」
重量如一塊巧克力般輕巧
線性滑軌非常緊湊,設計工程師還可以將其用於特別小型和移動的應用,例如便攜式實驗室設備。鋁製滑軌寬僅 12 毫米,高僅 5 毫米。滑塊有兩種版本,長度分別為 20 毫米和 50 毫米。短型滑塊可快速、靈活地調整滑塊間距。相較之下,長型滑塊適用於只需使用一個滑塊的應用。Michael Hornung 說:「解決方案特別輕巧,例如,500 毫米長的滑軌和 50 毫米長的滑塊總重量只有 45 公克,大約相當於一塊標準巧克力的重量。這對航太產業的應用有益,因為節省每一公克都能減少碳排放量。在機器人產業,例如在 AGV 自動搬運車中,由於重量較輕,可延長電池壽命。另一個優點:使用的高性能工程塑膠不含 PTFE,並且已針對目前被列為高度關注對象的 96 種 PFAS 化合物,將來可能會受到更嚴格的監管。」
零潤滑,適用於黏合:組裝工作量減少高達 80%
drylin N 微型滑軌減少了設計、組裝和維護所需的工作,igus 已在開發階段為設計工程師提供數位服務支援,客戶可以使用線上工具快速、輕鬆地計算線性滑軌的預期產品使用壽命。Michael Hornung 說:「這簡化了設計,並縮短從想法到大批量生產的時間,組裝也很簡單。使用傳統滾珠型滑軌,組裝和精確對準可能會造成額外的工作量,drylin N 線性滑軌非常輕巧,必要時甚至可以用膠水黏合而不是螺絲固定,我們目前正在實驗室進行相關測試。滑塊提供預壓版本,可實現無軸承間隙的平順運行。此外,由於其免潤滑設計,該系統幾乎免保養。微型固體潤滑劑整合在高性能塑膠中,確保低摩擦乾式運行,無需額外上油。
有關新型 drylin N 線性滑軌的更多資訊,請參閱:https://www.igus.com.tw/product/drylin-n-miniature-ns-01-12
圖片說明:

圖片 PM4426-1
緊湊、輕量化且免潤滑:igus 的新型 drylin N 微型線性滑軌可在最小的空間中進行調整工作,與傳統滾珠型滑軌相比,可降低高達 50% 的成本。(資料來源:igus SE & Co. KG)