全新微型螺桿線性滑台,在狹小的空間內實現卓越性能

13 4 月, 2026

igus 的緊湊型解決方案可實現長達 300 毫米的線性移動行程,適用於醫療技術、實驗室自動化和設備製造領域。

醫療技術和實驗室自動化領域的設計工程師經常面臨一個問題:當行程超過 200 毫米時,用於定位任務的線性滑台往往變得笨重,受限於螺桿直徑較小而導致運行不穩定,同時因需依賴潤滑劑而無法滿足嚴格的衛生標準。因此,igus 推出了drylin SLW-0620-DS08 線性滑台,這款緊湊型線性滑台採用螺桿驅動,行程可達 300 毫米,運行平穩,無需潤滑,不含聚四氟乙烯(PTFE),並通過了全氟烷基和多氟烷基物質(PFAS)檢測。

新型 drylin SLW-0620-DS08 微型線性滑台適用於安裝空間有限的自動化解決方案,例如在具有移動移液頭的實驗室機器人,可自動拾取、採樣和分配樣品,線性滑台高度只有 22 毫米、寬度 32 毫米。igus 的 drylin 線性科技與驅動技術產品經理 Michael Hornung 表示:「無論是短行程還是超過 200 毫米的行程,許多客戶都在尋找平穩運行且無需潤滑的緊湊型線性滑台,我們的新型、節省空間且免潤滑的 drylin SLW-0620-DS08 微型線性滑台是解決方案。」現有銀色陽極氧化和黑色陽極氧化兩種款式可供選擇。

行程長度可達 300 毫米,產品使用壽命為 877,000 往返次數

儘管設計緊湊,這款新型微型線性滑台仍可實現高達 300 毫米的行程。Michael Hornung 強調:「市場上許多線性線性滑台都比較笨重,另一個優點:新型解決方案可實現高達每秒 200 毫米的運行速度。這得歸功於 dryspin® 高導程螺桿,其螺距非常高,旋轉一次相當於 40 毫米的螺距。我們選擇了直徑稍大 8 毫米的螺桿,確保在這些速度下保持剛性和平穩運行。最大靜態軸向負載為 50N,最大徑向負載為 200N。實驗室測試證明,新型線性滑台在 30N 的負載下可實現 877,000 次往返次數的使用壽命。」

免潤滑且已成功通過 PFAS 測試

drylin SLW-0620-DS08 線性滑台專為高衛生要求的領域而設計,為了達到這個目標,產品不使用潤滑劑。上方的滑座沿著鋁製滑軌滑動,使滑軌上的高性能工程塑膠滑動軸承順暢運行。材料中已添加固體潤滑劑,無需額外潤滑即可實現低摩擦乾式運行,而傳統的金屬軸承使用潤滑劑容易造成污染。Michael Hornung 表示:「我們所有軸承都採用 iglidur JPF 材料,這種材料本身不含 PTFE,並已通過 PFAS 檢測,因此使用這款無 PTFE、無 PFAS 的新型解決方案,也等同提前因應歐盟未來可能更嚴格的法規要求。SLW 微型線性滑台、dryspin® 高導程螺桿技術和 iglidur® JPF 自潤軸承的結合不僅降低了故障風險,也滿足了客戶日益增長對更高永續性的需求。」

圖片說明:

圖片 PM0226-1

免潤滑且緊湊的微型線性滑台非常適合醫療技術、實驗室自動化和設備製造中的線性運動。(資料來源:igus SE& Co. KG)

在文章底下評論

請填寫您的意見。

在意見被處理之前,您的意見將會由管理員來保管。