全球首款獲得 EHEDG 衛生食品技術認證的線性滑軌

24 8 月, 2026

無需工具即可拆卸清潔,減少了維護工作量和停機時間。

在食品產業,機器和系統的易於清潔至關重要。但是,許多線性滑軌的滑塊很難拆卸。為了減少停機時間,igus 開發了一款新型 drylin W 線性滑軌,工程塑膠滑塊無需工具即可拆卸清洗。該系統是世界上第一個獲得 EHEDG 認證的線性滑軌,證明其符合食品產業對衛生設計的高標準要求。

幾乎每個食品產業自動化解決方案的設計師都使用線性滑軌。例如,它們可以控制熱成型包裝機中封口工位的移動、在灌裝系統中定位計量頭以及在切麵包機中引導刀具。線性滑軌雖然必不可少,但在嚴格衛生要求的應用中帶來了挑戰。這是因為潤滑劑和污垢可能會積聚在間隙,軸承接觸面和難以接觸的區域中。igus 的 drylin 開發工程師 Mira Loges 表示:「如果需要徹底清潔,拆卸傳統系統通常很複雜,而且結構也受到限制。因此,市場需要符合衛生要求且易於快速清潔的線性滑軌。我們推出了一款全新的 drylin W 線性滑軌,它是全球首款獲得歐洲衛生工程與設計組織 (EHEDG) 認證的產品。EHEDG 是一個國際組織,為衛生設備設計制定標準,旨在提高食品安全。EHEDG 認證證明零組件易於清潔、完整且安全——對於對製程和產品安全要求極高的操作人員來說,這是一個重要的優勢,該認證證明 drylin W 線性滑軌的設計有助於降低污染和設備故障的風險。」

快速輕鬆拆卸,縮短停機時間

在食品業,線性滑軌常常使機器和系統的清潔變得困難。Mira Loges 表示:「傳統滾珠滑軌在維護時,往往必須借助工具拆卸滑塊,並從導軌末端移出。不僅增加維護工時,也可能造成設備停機, 這也是許多客戶長期面臨的挑戰。因此 igus 設計了新的線性滑軌,使其無需工具即可拆卸,該系統由兩個不銹鋼軸和一個一體式的工程塑膠滑塊組成,客戶可以將其結構固定在滑塊上。如果需要對整個系統進行徹底清潔,只需將滑塊從滑軌上拆下並進行單獨清潔即可。滑軌可以在原位清潔,而無需拆卸。」

無零潤滑的衛生設計降低污染風險

許多傳統滾珠滑軌都使用潤滑劑,而灰塵、磨損物和污垢會黏附在潤滑劑上,這可能會產生一種磨蝕性混合物,影響運行的順暢度,並存在潛在的污染風險。因此 igus 根據 EHEDG 指南設計新型線性滑軌。電拋光圓軸的表面粗糙度小於 0.8 微米,光滑的表面不易沾染細菌和產品殘留,方便有效清潔。Mira Loges 解釋:「我們在開發過程中始終遵循 EHEDG 指南,其中一項挑戰在於如何確保心軸與軸承座或滑軌連接件之間能夠平順銜接。但即使在這裡,我們也成功遵循指南。銜接處經過銑削,以確保所有地方的最小半徑均為三毫米。採用通過 FDA 認證的矽膠底部密封件,可有效防止污垢或微生物在滑軌與安裝表面之間積聚。

另一個值得注意的特點是由藍色耐磨工程塑膠 iglidur A160 製成的線性滑塊,它經過 PTFE 測試,並經過 PFAS 測試,並且整合的固體潤滑劑確保非常衛生、免潤滑的乾式運行。我們也確保了材料的總吸水率很低,這意味著即使經過多次深度清潔循環,線性滑塊也能保持其形狀和功能。」

圖片說明:

圖片 PM3326-1

igus 的 drylin W 線性滑軌是第一款獲得食品產業官方 EHEDG 認證的線性滑軌。(資料來源:igus SE & Co. KG)

在文章底下評論

請填寫您的意見。

在意見被處理之前,您的意見將會由管理員來保管。