齒型皮帶和螺桿滑台,帶有整合式金屬罩,確保最高可靠性。

13 7 月, 2026

drylin ZLX 和 SLX Protect 防護型線性滑台可防止灰塵、碎屑及小型零件進入,提升系統可靠性與安全性。

在生產和自動化系統中,線性滑台承受各種機械負載。除了灰塵與切削碎屑外,組裝或維修過程中掉落的小型零件也可能對系統造成嚴重影響。igus 開發了 drylin ZLX-806016-PT 和 SLX- 806016–PT,可防止異物進入線性滑台,並降低人員受傷風險,由於完全整合的金屬罩,它們是一個完全封閉且堅固的系統,易於組裝並可靠地保護線性滑軌、軸承和驅動器,它們適用於工作空間、設備外罩或自動化解決方案,也能應用於公共場所等對操作安全性與設備持續穩定運行有高度要求的環境。

在許多應用中,切削碎屑和丟失的小零件(例如螺絲、平板或工具)會導致風險增加、意外停機時間和增加維護成本。如果找不到這些零件,機器通常就無法恢復運作了。為了精確解決這個問題,igus 開發了新的 drylin 線性滑台 ZLX 和 SLX Protect,它們能為線性技術提供可靠防護。整合的金屬保護罩完全覆蓋滑軌,並保護軸承和驅動器免受外部影響,例如掉落的小零件或污垢。igus drylin 線性科技和驅動技術產品經理 Michael Hornung 解釋:「這種類型的防護罩在焊接、切割或彎曲等金屬加工作業附近特別實用,同時也大大降低了員工受傷的風險。憑藉金屬外罩,igus 正在滿足客戶在自動化技術、機械工程以及輸送和包裝技術領域的需求。」

得益於 drylin W 高截面積設計,可實現最大的設計自由度。

線性滑台採用由透明陽極氧化鋁製成的 drylin W,形成堅固且完全封閉的線性裝置。線性滑台旨在縮短組裝時間,它們可以使用市售供應商提供的標準支架安裝在鋁結構型材上。憑藉獨特的凹槽幾何形狀,提供了最大的設計自由度。Michael Hornung 強調:「它是懸空應用,相容於標準模組化系統,非常適合整合其他零組件,作為模組化系統的一部分,igus 提供額外的零配件,例如:手輪、位置指示器、手動夾具、馬達、控制系統以及三種長度的預組裝滑塊。線性滑台的產品使用壽命可以在購買前使用 drylin 線上工具計算。」

零潤滑、安靜且耐髒汙

2024 年,igus 推出了 drylin ZLX 系列高性能齒型皮帶滑台,用於自動化生產線、取放系統和3D 列印機等領域。drylin ZLX 提供 150N 的最大負載能力,速度最高可達 3m/s。2025 年,igus 再推出 drylin SLX 作為螺桿驅動版本,進一步擴展產品系列,它專為高達 500 公斤的徑向負載而設計,可提升高達 100 公斤的負載,適用於包括物流、機器人和包裝技術生產元件等應用。ZLX 和 SLX 線性滑台內部使用了 drylin W 系列的線性滑軌,滑塊透過由高性能工程塑膠 iglidur J200 製成的襯套或螺母移動。材料中的固體潤滑劑確保低摩擦乾式運行,這使得它在整個產品使用壽命中特別安靜、防塵和免保養的運作。因此,這些線性滑台也適用於需要持續運作的公共應用:從機場海關的掃描系統到餐廳或超市的自助點餐機。

一站式完整解決方案

drylin 線性滑台協助設計工程師提高應用的可靠性並降低維護成本,由於其設計,線性滑台與機械結構完美融合,從而打造出簡潔的外觀。Michael Hornung 表示:「如有需要,我們還可以提供預裝配的線性滑台,並配備馬達和控制系統,包括步進馬達、EC/BLDC 馬達和 DC 直流馬達。另外,也可以連接其他製造商的馬達。」

圖片說明:

圖片 PM2526-1

drylin SLX 和 ZLX 線性滑台上的整合金屬罩完全覆蓋滑軌,並保護軸承和驅動器免受外部影響,例如掉落的小零件或切削碎屑。(資料來源:igus SE & Co. KG)

在文章底下評論

請填寫您的意見。

在意見被處理之前,您的意見將會由管理員來保管。