歐盟法規 2024/3190 迫使食品機械製造商重新思考其產品。自 2026 年 7 月起,與產品接觸的零件不得再使用含有環境荷爾蒙雙酚 A 的零件,該禁令適用於所有新上市的機器。針對既有產品線的合規期限為 2028 年 1 月,許多設計工程師已經在尋找替代方案。在 2026 年漢諾威工業展上,igus 將展示不含雙酚的軸承材料 iglidur A351,工程師可在不影響技術性能、無需額外調整設計的情況下,使用該材料。
RFID 鎖由扁平的基座組成,無需工具即可組裝,金屬插針可靠地鎖定模組化連接器,整合式的微型電腦會檢查是否有授權的 RFID 卡。必要時,系統可以完整記錄每一次的使用情況,方便後續的維護、文件管理與品管作業,確保操作過程具備更高的透明度與可追蹤性。模組化連接器可以將多種電纜,從匯流排電纜和動力電纜,到光纖電纜和氣動軟管整合到一個結構清晰的介面中。這樣就無需連接多個單獨的接頭,而是形成一個結構清晰的模組,只需一個步驟即可完成連接。
醫療技術和實驗室自動化領域的設計工程師經常面臨一個問題:當行程超過 200 毫米時,用於定位任務的線性滑台往往變得笨重,受限於螺桿直徑較小而導致運行不穩定,同時因需依賴潤滑劑而無法滿足嚴格的衛生標準。因此,igus 推出了drylin SLW-0620-DS08 線性滑台,這款緊湊型線性滑台採用螺桿驅動,行程可達 300 毫米,運行平穩,無需潤滑,不含聚四氟乙烯(PTFE),並通過了全氟烷基和多氟烷基物質(PFAS)檢測。
igus 正在使用一種由 iglidur 高性能工程塑膠製成的新型無 PTFE 且經過 PFAS 測試的通用法蘭螺母來改變現狀。憑藉特殊設計的螺紋幾何形狀,可實現快速的 1:1 直接替換,同時確保產品使用壽命優於傳統解決方案。dryspin 螺桿系列的通用法蘭螺母現已提供螺紋直徑為 6.35 毫米、8 毫米和 10 毫米的產品。