類別:

Plain bearings

無憂享受夏日陽光:igus 讓電動涼棚免維護運行

發佈於: 31 8 月, 2026

在陽光明媚的日子裡,人們喜歡來到露台悠閒地享用冰淇淋。但突然間,下起了傾盆大雨。為了確保瞬息萬變的天氣不會破壞戶外休憩的美好時光,法國生物氣候涼棚製造商 Sunilux 開發了 Solembra 電動涼棚,可用於家庭和餐飲場所。只需輕觸按鈕,即可輕鬆移動鋁製百葉窗,在幾秒鐘內形成一個封閉的屋頂,提供可靠的遮陽與防雨保護。由於採用免潤滑工程塑膠軸承,法國製造商 Sunilux 每年可節省約 20,000 小時的維護工作和 25,000 歐元的潤滑劑費用。

查看更多...

船舶清潔機器人不懼海水侵蝕

發佈於: 3 8 月, 2026

這是每位船主最頭痛的問題之一:每到航季開始前,都必須清除附著在船體上的藻類、貽貝與藤壺。為了解決這項挑戰,義大利 Aeffe 公司開發了遙控潛水機器人 KeelCrab,將使清除海洋生物變得更加容易。然而,要實現長時間水下運作,開發團隊必須克服驅動系統所面臨的挑戰。驅動滾輪中的 igus 免潤滑工程塑膠軸承發揮關鍵作用,即使在鹽水中也能低維護、無腐蝕地運作。

查看更多...

新型耐磨塗層解決方案提高輸送系統的可靠性

發佈於: 1 6 月, 2026

在許多輸送系統中,塗層磨損會導致不必要的故障 –無論是在食品飲料產業或倉儲物流中。為此,igus 提供了一種 iglidur 高性能工程塑膠粉末塗層,可顯著提高表面的耐磨性和耐用性。為了讓客戶更輕鬆地改造現有系統,igus 現在還提供可靈活切割和安裝的塗層板材和金屬網。IC-05PF 是第一種不含 PTFE 的塗層,特別適用於衛生要求較高的應用。全新的塗層解決方案可為輸送技術帶來更高的製程可靠性,並顯著延長系統運行時間。

查看更多...

igus 以使用者友善、應用導向的工業設計展現創新實力

發佈於: 4 5 月, 2026

igus 始終以應用需求為出發點,進行新產品的設計與開發。三款產品憑藉這種設計理念榮獲了 2026 年 iF 設計獎:國際評審團對一款帶有整合 360° 角度限位塊的轉盤軸承、分離式法蘭軸承可在難以觸及的位置加快軸承更換速度以及支援人工智慧的 igusGO 感到印象深刻,該應用程式可立即顯示哪些 igus 產品可用於設計,從而設計零潤滑應用並節省成本。

查看更多...

歐盟禁用雙酚 A:igus 開發用於食品加工機械的新材料

發佈於: 27 4 月, 2026

歐盟法規 2024/3190 迫使食品機械製造商重新思考其產品。自 2026 年 7 月起,與產品接觸的零件不得再使用含有環境荷爾蒙雙酚 A 的零件,該禁令適用於所有新上市的機器。針對既有產品線的合規期限為 2028 年 1 月,許多設計工程師已經在尋找替代方案。在 2026 年漢諾威工業展上,igus 將展示不含雙酚的軸承材料 iglidur A351,工程師可在不影響技術性能、無需額外調整設計的情況下,使用該材料。

查看更多...

與 igus 一起挑戰世界最盛大的太陽能拉力賽

發佈於: 2 2 月, 2026

藉由太陽能挑戰極限沙漠旅程!來自亞琛工業大學和亞琛應用科技大學的 Sonnenwagen 團隊證明了其可行性,學生們使用 igus 免潤滑、高性能工程塑膠製成的輕量化、堅固零件,打造了一輛太陽能汽車,並接受了終極挑戰:2025 年普利司通世界太陽能車挑戰賽在橫越澳洲的 3,000 公里路線上,團隊一路奮戰,最終獲得第四名。結合德國卓越工程與永續移動,創造真正的勝利。

查看更多...

輕鬆節省空間:igus 推出緊湊型轉盤軸承

發佈於: 12 1 月, 2026

igus 推出新型 PRT-04 轉盤軸承的緊湊型版本,為中等負載下的精準旋轉運動提供節省空間的解決方案。機器設計更高效,安裝空間更大,由於滑動零件採用免潤滑高性能工程塑膠,軸承免維護和耐腐蝕,非常適合安裝空間有限的現代機器。與先前的 PRT-01 系列相比,緊湊型版本扁平約 50%,重量減輕 60%,成本效益提高 20% ,對於動態應用和模組化機器設計具有決定性優勢。由於軸承透過外環螺栓固定在心軸上,因此組裝也更加容易。

查看更多...

現已投入彈性生產:igus 推出全新耐用型導輪、滑輪和滾輪保護套

發佈於: 17 11 月, 2025

新型 igus 導輪、滾輪保護套和滑輪由免潤滑和耐用的高性能工程塑膠製成,在眾多應用中是傳統金屬同類產品的經濟實惠替代品。免潤滑和耐磨耗的 iglidur 滾輪的產品使用壽命比 POM 或 PA 製材質的解決方案長達六倍。

查看更多...

技術至上,毫不妥協:igus 在 K 德國杜塞道夫橡塑膠展上推出全新不含 PTFE 且通過 PFAS 測試的新產品

發佈於: 11 11 月, 2025

數十年來,PFAS 和 PTFE(PFAS 家族的一員)一直存在於全球許多產品中,無論是平底鍋、鞋子或軟管。正因為有了它們,自潤軸承等產品才能在沒有潤滑的情況下進行乾式運行。然而,有機氟化合物的分解速度非常緩慢,會對人類和自然造成危害,有關可能實施禁令的討論在業界造成不確定性。身為動態應用免潤滑高性能工程塑膠的先驅,igus 很早就意識到這項挑戰,並已經開發出不含 PTFE 的材料。

查看更多...

3D 列印高精度耐用齒輪,產品使用壽命延長五倍

發佈於: 18 8 月, 2025

齒輪是許多機械系統的核心。它們驅動機器,使機器人能夠進行精確的運動,並且對於變速箱和自動販賣機來說是必不可少的。客製且耐用的齒輪需求日益增加。為此,igus 現已開發出一種用於 DLP 光固化列印技術的新型 3D 列印樹脂 iglidur i4000,這種創新材料是專門針對齒輪的特殊要求而設計的。與傳統的 3D 列印樹脂相比,它的斷裂伸長率高出 13倍,產品使用壽命長 5 倍。

查看更多...