Topteaser
對電動車和人工智慧的需求不斷增長,因此需要越來越多的鋰電池和微晶片。微小的靜電電荷(ESD)肉眼不可見,但會損壞半導體和電子產品生產中的敏感產品。因此,在這些產品附近使用的所有機器零組件都必須具備抗靜電功能。然而,在佈線階段往往難以滿足此條件,因為多數佈線材料通常不具備抗靜電功能。為了解決這個難題,igus 開發了一種新型與無塵室兼容的 e-skin soft ESD 無塵室柔軟型浪管,這是一種緊湊型拖鏈,由於材料中添加了特殊添加劑,因此既耐磨又抗靜電。
法國奢華時尚品牌 DIOR 的櫥窗每年都讓數十萬人著迷,他們所沒有看到的:為了營造冬季魔術, 設計師必須克服許多挑戰,例如為移動的人偶尋找在嚴寒中也能運作的電動調節系統。igus 的線性滑台具有良好耐候性且免潤滑,讓聖誕魔術完美呈現、亮眼登場。
在半導體和電池生產中,高度清潔至關重要。由於這些技術必須提供越來越高的性能並且盡可能小,因此它們變得更加敏感,這也增加了對生產環境的要求, 透過乾燥室和無塵室的組合來滿足這項要求。igus 拖鏈現已在長期測試中證明了其適用於乾燥無塵室,並獲得了 Fraunhofer IPA 頒發的兩項新證書。
全球各地的海港都面臨著巨大的壓力:為了保持競爭力,碼頭必須在更短的時間內處理更大的船舶。因此,越來越多的客戶使用與工業 4.0 相容的現代化零組件,例如 igus 的堅固拖鏈系統。igus 動態工程塑膠專家目前已為第 2,000 台 STS 起重機配備了拖鏈,並正在幫助越來越多的碼頭迎向未來。
無論是使用感測器移動到指定位置,將頭枕調整到所需高度,還是將螢幕調整到符合人體工學的位置: igus 推出了帶有不含 PTFE 的 drylin WWP 新型線性滑軌,可執行簡單的定位任務,例如在汽車內裝。該解決方案直觀、緊湊、耐用,並且由於採用了免潤滑高性能工程塑膠和鋁的材料組合,因此特別輕巧、衛生且維護成本低。
拖鏈專家 igus 在漢諾威工業展上展示了滑動拖鏈的新產品,它是專門為滑行應用而開發的,非常適合長達 30 公尺的行程,例如室內起重機,其緊湊的設計可確保節省 30% 至 40% 的成本。
繼成功開發出世界上第一款由再生塑膠製成的能量傳輸保護拖鏈之後,運動塑膠工程塑膠專家igus又邁出了下一步:該公司正在將其標準能量傳輸保護拖鏈系列 E2.1 的整個目錄範圍轉換為新型再生材料 igumid 材質 CG LW。
適逢漢諾威工業展, igus 宣布了一項突破:科隆的材料開發人員已成功從 iglidur G、 iglidur X 和 iglidur H 系列中生產出成熟的聚合物乾式自潤軸承,這些軸承可用於世界各地的機器、系統和車輛,且不含 PTFE。對於許多公司來說,這是一個好消息,因為 PFAS 法規可能會更加嚴格,甚至可能被禁止,因此他們正在尋找尋找未來替代方案。
Prechtl Tech Solutions 為結構薄弱國家設計的移動手術顯微鏡贏得了 2025 年 manus 工程塑膠自潤軸承競賽。專家評審團對使用免潤滑工程塑膠自潤軸承的工程師表示認可,並因此提高了顯微鏡的可靠性。其他獲獎作品包括用於包裹運送的自行車拖車、用於農業的人工智慧鋤頭以及帶有灌溉和耕作系統的農業太陽能系統,它們都透過改用高性能工程塑膠製成的免潤滑乾式自潤軸承創造了生態效益、經濟效益和社會效益。
能源和數據電纜的可靠性有助於提高風力發電機的經濟效益。因此,憑藉 TRM triflex® 旋轉模組(簡稱 TRM),igus® 在市場上推出了一種新型電纜導引裝置,當機艙旋轉角度高達 1,800° 時,可以可靠地保護高性能工程塑膠拖鏈中的電線電纜。此緊湊型系統是設計研究的結果,可根據具體應用進行預先安裝和客製化。