在陽光明媚的日子裡,人們喜歡來到露台悠閒地享用冰淇淋。但突然間,下起了傾盆大雨。為了確保瞬息萬變的天氣不會破壞戶外休憩的美好時光,法國生物氣候涼棚製造商 Sunilux 開發了 Solembra 電動涼棚,可用於家庭和餐飲場所。只需輕觸按鈕,即可輕鬆移動鋁製百葉窗,在幾秒鐘內形成一個封閉的屋頂,提供可靠的遮陽與防雨保護。由於採用免潤滑工程塑膠軸承,法國製造商 Sunilux 每年可節省約 20,000 小時的維護工作和 25,000 歐元的潤滑劑費用。
幾乎每個食品產業自動化解決方案的設計師都使用線性滑軌。例如,它們可以控制熱成型包裝機中封口工位的移動、在灌裝系統中定位計量頭以及在切麵包機中引導刀具。線性滑軌雖然必不可少,但在嚴格衛生要求的應用中帶來了挑戰。這是因為潤滑劑和污垢可能會積聚在間隙,軸承接觸面和難以接觸的區域中。在食品產業,機器和系統的易於清潔至關重要。但是,許多線性滑軌的滑塊很難拆卸。為了減少停機時間,igus 開發了一款新型 drylin W 線性滑軌,工程塑膠滑塊無需工具即可拆卸清洗。該系統是世界上第一個獲得 EHEDG 認證的線性滑軌,證明其符合食品產業對衛生設計的高標準要求。
火車誤點、忘記攜帶登機證,或是出門前孩子發現心愛的玩偶遺留在家中,這都是旅客錯過班機的常見原因。然而,鮮少有人注意到機場的各項自動化設備同樣影響著旅客能否順利登機,例如:負責將旅客安全地從航廈銜接至飛機的自動化登機空橋。在這裡,許多電纜必須在與飛機對接時進行複雜的三維運動,其中一條電纜發生故障都可能會延遲登機過程。為了降低這種風險,德國公司 REEL 選擇 igus 的拖鏈。
如今,工業機器人以越來越高的速度運行,運動軌跡越來越複雜,需要在越來越狹小的空間內運行。機器人電纜不僅要能承受極小的彎曲半徑,還要能可靠地承受數百萬次的扭轉運動。為了滿足這些嚴苛的要求,igus 開發了經過驗證的 CFROBOT8.PLUS 機器人專用電纜系列,現在又擴展了該系列,新增了一款適用於 ±360°/m 扭轉應用的 DeviceNet 電纜。
這是每位船主最頭痛的問題之一:每到航季開始前,都必須清除附著在船體上的藻類、貽貝與藤壺。為了解決這項挑戰,義大利 Aeffe 公司開發了遙控潛水機器人 KeelCrab,將使清除海洋生物變得更加容易。然而,要實現長時間水下運作,開發團隊必須克服驅動系統所面臨的挑戰。驅動滾輪中的 igus 免潤滑工程塑膠軸承發揮關鍵作用,即使在鹽水中也能低維護、無腐蝕地運作。